CAD 文件
相关产品
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供优质的移动支撑。
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和可靠性。产品整体高度为160毫米,轮子直径为125毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支持。
相关产品
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供优质的移动支撑。
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和可靠性。产品整体高度为160毫米,轮子直径为125毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支持。