跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体由导电聚酯胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质制造。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米。动态载荷能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场合,满足食品级和卫生要求严格的工作环境需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7477XSC100P30-11
EAN
4031582350050
S4物料编号
990037659
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470XSC100P30-11

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,提供优异的滚动性能和防静电特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力可达200千克。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和清洁环境的严格要求。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470XSC100P30-11

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,提供优异的滚动性能和防静电特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力可达200千克。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和清洁环境的严格要求。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg