CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,提供优异的滚动性能和防静电特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力可达200千克。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和清洁环境的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能