CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子内部装配滑动轴承确保运行顺畅。轮径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能