跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承确保运转顺畅。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性使其在防静电要求严格的环境中表现优异。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea 是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其安装件采用螺栓孔固定方式,便于快速装配与更换。壳体采用聚酰胺材质,内置两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的旋转运动,确保转向精准。车轮直径为100 mm,胎面采用热塑性橡胶并具备导电性能,有效导除静电;轮体采用聚丙烯材质,同样具备导电性能,整体结构兼顾耐磨与安全要求。轮毂配备滑动轴承,运转顺畅,噪音低。产品整体高度为139 mm,可满足多种空间布局与底盘设计的安装需求。该产品静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为3 km/h,能够在额定负载范围内稳定工作,保证使用安全与设备可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其安装件采用螺栓孔安装方式,便于将脚轮牢固固定在设备底部,确保安装稳定可靠。壳体部分由聚酰胺制成,结构坚固,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活、平稳地进行360度旋转,有效降低转向阻力,提升操作的顺畅性。车轮直径为100毫米,采用滑动轴承设计,以保证车轮转动平顺。轮胎面材料为热塑性橡胶,并具备导电性能,可有效导除静电,适用于对静电防护有要求的环境。车轮本体采用聚丙烯制成,并同样具备导电性能,兼顾轻量化与功能性需求。产品总高度为139毫米,便于在多种设备中合理安装并保证离地间隙。在载荷方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在速度为3千米/小时的条件下,动态承载能力为100千克,可满足常规使用中的承重需求,确保设备运行安全与稳定。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg