跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮配备滑动轴承,直径为100毫米,整体高度为135毫米。该脚轮动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达120公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2471PIO100P50
EAN
4031582361445
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的强度和耐化学腐蚀性,轮面为实心橡胶材质,Shore A硬度63,不留痕设计有效保护地面。车轮直径为100毫米,配备滑动轴承以降低维护需求。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计便于安装。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤,能够满足护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院设备、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景的承载要求。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,提供良好的地面保护和静音运行效果。轴承系统采用滑动轴承设计,维护简便且运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为60公斤(测试速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足中等负载的工业运输需求,适用于工厂、仓库和物流设备等多种应用场景。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的强度和耐化学腐蚀性,轮面为实心橡胶材质,Shore A硬度63,不留痕设计有效保护地面。车轮直径为100毫米,配备滑动轴承以降低维护需求。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计便于安装。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤,能够满足护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院设备、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景的承载要求。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,提供良好的地面保护和静音运行效果。轴承系统采用滑动轴承设计,维护简便且运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为60公斤(测试速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足中等负载的工业运输需求,适用于工厂、仓库和物流设备等多种应用场景。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg