CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的强度和耐化学腐蚀性,轮面为实心橡胶材质,Shore A硬度63,不留痕设计有效保护地面。车轮直径为100毫米,配备滑动轴承以降低维护需求。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计便于安装。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤,能够满足护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院设备、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景的承载要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头