CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,转向轴承系统使用两个钢珠滚道设计,确保平稳转动性能。车轮轮体材料为导电聚酯胺,胎面材料采用导电聚氨酯注塑工艺制成,轴承系统配置精密滚珠轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力可达200公斤。产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对移动性、稳定性和导电性能的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电