CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长久使用寿命。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,内置精密滚珠轴承,车轮直径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,结构紧凑合理。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达480公斤,静态承载能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能