跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型承载特性,确保在高负荷环境下的耐久性和稳定性。车轮轮体采用铝制材料,配备黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,同时装配精密滚珠轴承系统,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下可达480公斤,静态承载能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9688IEP300P63 CL67
EAN
4031582348651
S4物料编号
990838187
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
98 mm
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
480 kg
静态载重
1200 kg
总高
355 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
6.34 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
55 mm
直径
300 mm
轮体宽度
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载应用场合,提供优异的耐磨性能和承载稳定性。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长久使用寿命。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,内置精密滚珠轴承,车轮直径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,结构紧凑合理。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达480公斤,静态承载能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  300 mm
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静态载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为300毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为355毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长久使用寿命。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,内置精密滚珠轴承,车轮直径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,结构紧凑合理。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达480公斤,静态承载能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  300 mm
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静态载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为300毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为355毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg