跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滚柱轴承传动系统,轮径为125毫米。产品总高度为155毫米,动态承载能力达100公斤(4公里/小时运行速度下),静态承载能力可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PIR125P62
EAN
4031582303865
S4物料编号
990001123
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.06 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
轮体宽度
37 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 125 mm
Alpha
3478PIR125P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度达到Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为125毫米,内置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能。产品整体高度为155毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477PIR125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滚柱轴承,提供顺畅的滚动性能。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米。动态载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 125 mm
Alpha
3478PIR125P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度达到Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为125毫米,内置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能。产品整体高度为155毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477PIR125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滚柱轴承,提供顺畅的滚动性能。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米。动态载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg