CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度达到Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为125毫米,内置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能。产品整体高度为155毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能