跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用合成胀胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轮子配置圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,能够满足重载应用需求。该万向脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,为各类移动设备提供稳定可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2470DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582342208
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
请在订购时注明所需的试管内径。
Befestigungsart
合成膨胀机,圆形
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
钢板
Material der Lauffläche
实心橡胶,黑色,导电
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
圆锥球轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为125毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能有效保护地面。在静态条件下,该轮子的承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(速度限制为3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业环境中的理想选择。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性解决方案。产品结构紧凑,便于工程师在脚轮系统集成中快速安装和调整,满足不同应用场景对脚轮扩展功能的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.13千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有配件接头,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔,确保与不同型号脚轮的兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮提供可靠的连接和支撑,广泛应用于工业设备、家具和运输工具等领域,满足工程师对高效率和稳定性的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。产品结构精良,适用于需要扩展或调整脚轮配置的工业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.12千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装接口,确保与不同型号脚轮的兼容性。通过精确的尺寸控制,该扩张器附件可靠地实现脚轮与安装座之间的稳定连接,广泛应用于各类移动设备和工业设备的脚轮系统中。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø24-27

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,有效防止静电积累,轴承采用圆锥球轴承,提供优异的承载性能。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业需求。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg