CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。该产品采用螺栓孔作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,使其能够实现360度平滑旋转,而脚轮的固定座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和导电性能。脚轮本体由聚氨酯材料制成,踏面采用聚氨酯注塑导电材料,这种组合既能提供卓越的耐磨性和防滑性能,又能满足导电要求,适应各种复杂的工作环境。脚轮的直径为100毫米,整体高度为118毫米,紧凑的尺寸设计使其能够灵活适应不同的设备空间需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),确保了在各种应用场景中的安全可靠性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案