跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔作为安装接口。脚轮的转向座采用聚酯酮材料制造,内部配备精密滚珠轴承,确保平稳灵活的旋转性能。轮体直径为100毫米,采用聚氨酯踏面材料,具有导电特性,踏面下的轮芯同样采用聚酯酮导电材料,提供卓越的耐磨性和防静电保护。整体高度为118毫米,设计紧凑高效。该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为各类医疗设备和工业设备提供可靠的移动支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
S4物料编号
990770848
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.71 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
108 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。该产品采用螺栓孔作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,使其能够实现360度平滑旋转,而脚轮的固定座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和导电性能。脚轮本体由聚氨酯材料制成,踏面采用聚氨酯注塑导电材料,这种组合既能提供卓越的耐磨性和防滑性能,又能满足导电要求,适应各种复杂的工作环境。脚轮的直径为100毫米,整体高度为118毫米,紧凑的尺寸设计使其能够灵活适应不同的设备空间需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),确保了在各种应用场景中的安全可靠性能。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg