跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,确保结构强度和耐久性,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使其能够实现360度平滑旋转。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮子轴承采用滚珠轴承设计,踏面材料为聚氨酯,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。整个脚轮的总体高度为128毫米,紧凑的设计使其适合在空间受限的环境中使用。该产品的静态负载能力达到320千克,动态负载能力为160千克,动态工作速度可达4公里每小时。Alpha万向脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3470HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582303650
S4 Materialnummer
990032560
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.96 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
阻尼,混合材料
Material der Lauffläche
聚酰胺
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮本体配备100毫米直径的聚氨酯踏面,搭配滚珠轴承设计,确保平稳的转动性能和长期的可靠运行。脚轮的整体高度为128毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于空间受限的应用场景。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。脚轮采用100毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯,提供优异的耐磨性和抗压性能,轮毂内部采用滚珠轴承支撑,保证了旋转的精准度和稳定性。整个产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于集成到各类移动设备中。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定的性能表现。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动设备的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg