CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮本体配备100毫米直径的聚氨酯踏面,搭配滚珠轴承设计,确保平稳的转动性能和长期的可靠运行。脚轮的整体高度为128毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于空间受限的应用场景。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能