CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的制动控制。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的抓地力和减震性能,内置滑动轴承保证长期稳定运行。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够承受较大重量负荷。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等医疗和家具设备,为用户提供便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能