跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,有效减震降噪,采用滑动轴承确保运行顺畅,车轮直径为80毫米。脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等场景,为医疗护理和家具行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
S4物料编号
990075191
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
0 mm
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
104 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
148 mm
偏移量
34 mm
旋转半径
74 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
90 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
24 mm
直径
80 mm
轮体宽度
24 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的制动控制。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的抓地力和减震性能,内置滑动轴承保证长期稳定运行。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够承受较大重量负荷。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等医疗和家具设备,为用户提供便捷的移动解决方案。

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg