跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供灵活的制动控制功能。轮子主体同样采用聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。在载荷性能方面,动载荷能力为40千克(运行速度3千米每小时),静载荷能力达到80千克,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582317558
S4物料编号
990071315
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.06 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
8 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
124 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
62 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
安装板
P10-40x17 / 8

这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,具有紧凑的结构尺寸,总高度为8毫米,重量仅为0.04千克。该附件配备40毫米长、17毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷承受能力高达80千克,为脚轮系统提供可靠的制动和锁定功能。其精密的工程设计使其能够在各种工业应用中发挥出色的性能表现,是脚轮控制系统中不可缺少的重要组件。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x17 / 8

这款带L型板锁杆的脚轮附件专为工业应用而设计,具有紧凑的结构和可靠的性能表现。该附件的整体高度为8mm,配备尺寸为40mm×17mm的安装板,确保与各种设备的稳固连接。在承载能力方面,该产品在3km/h运行速度下可承受40kg的动态载荷,静态承载能力达到80kg,能够满足中等强度的工业搬运需求。L型板锁杆设计提供了便捷的锁定机制,使操作人员能够快速固定或释放脚轮,提高了工作效率和安全性。该附件采用优质材料制造,具有良好的耐用性和稳定性,适用于仓储、物流、制造业等多种工业环境中的移动设备应用。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x25 / 8

这款带L型板锁杆附件是专为脚轮设计的配套产品,整体高度为8毫米,配备尺寸为40毫米×25毫米的安装板。该附件具有优异的承载性能,动态载荷能力达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力可达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。紧凑的结构设计和可靠的锁定机制确保了脚轮在使用过程中的稳定性和安全性,适用于需要精确定位和固定的移动设备应用。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x27 / 8

这款带L型板锁杆的脚轮附件专为工业应用而设计,具有紧凑的结构和可靠的性能表现。该附件的整体高度为8mm,配备尺寸为40mm×27mm的安装板,确保稳固的连接和安装便利性。在承载能力方面,该产品在3km/h运行速度下可承受40kg的动态载荷,静态承载能力达到80kg,能够满足各种工业环境中的载重需求。L型板锁杆设计提供了可靠的锁定机制,确保脚轮在需要时能够保持固定状态,适用于需要精确定位和稳定性的应用场合。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
插杆
R10-8x28 / 8

这款螺纹闸杆附件是专为脚轮设计的精密配件,整体高度为3.5毫米,重量仅为0.02千克,具有出色的轻量化特性。该附件在3千米每小时的运行速度下可承受40千克的动态载荷,静态承载能力高达80千克,确保在各种工作条件下都能提供可靠的性能表现。其紧凑的尺寸设计使其能够完美集成到现有的脚轮系统中,同时保持优异的承载能力和耐用性,是工业应用中理想的脚轮配套解决方案。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Lumina
AA20POI050L51-8 9011/9011

Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg