CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能