CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的稳定性和流畅性。脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该产品动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种应用场景的承重要求,广泛应用于麻醉车、护理床、餐饮手推车、透析车、办公家具、病人升降机、手术机器人、超声设备、呼吸机等专业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能