跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子内置精密滚珠轴承和不锈钢组件,保证长期稳定运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,紧凑设计适合各种设备安装需求。动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足重型设备的承载要求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮轴配置不锈钢精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承设计,由聚酯胺材料制成,提供卓越的耐久性和可靠性。轮体采用100毫米直径的聚氨酯注塑踏面,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承组件,确保平稳、安静的运行性能。聚酯胺材料的轮体提供了优异的耐磨性和化学耐受性。整体高度为118毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的环境。脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达240千克,动态负荷容量为120千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗机构、护理设施和工业环境提供可靠的移动支持。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg