跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5941XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352610
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.73 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
108 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证了卓越的转向灵活性和持久的使用寿命。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性能和静电消散功能,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承系统,确保运行平稳顺畅。该脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑。动载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷承重能力高达200公斤,能够满足各种专业设备的承载需求。产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等医院专业设备,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具、养老院设备以及专业清洁车等多种商业和工业应用场景。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。脚轮的转向座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和导电性能,内部配备精密滚珠轴承以实现平稳的旋转运动。车轮直径为100毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有导电特性,确保在静电敏感环境中的安全使用,而轮体则采用聚酯酮导电材料,提供卓越的承载能力和耐磨性能。整体高度为118毫米,设计紧凑高效。脚轮的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),满足各类医疗设备、护理床、手术机器人、透析车、药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种应用场景的严苛要求。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg