跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证了卓越的转向灵活性和持久的使用寿命。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性能和静电消散功能,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承系统,确保运行平稳顺畅。该脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑。动载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷承重能力高达200公斤,能够满足各种专业设备的承载需求。产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等医院专业设备,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具、养老院设备以及专业清洁车等多种商业和工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.68 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Laufflächenfarbe
石板灰 (RAL7015)
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
Radfarbe
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计和优质材料制造,能够有效提升脚轮的功能性和耐用性。该附件通过创新的结构设计,确保与各类脚轮的兼容性和稳定性,为工业、商业和家居应用提供可靠的支持。Linea附件具有出色的承载能力和抗磨损特性,能够在各种工作环境中保持长期的性能稳定性。产品经过严格的质量检测和耐久性测试,符合国际标准要求,为用户提供安全、高效的使用体验和卓越的价值。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保稳固可靠的固定。脚轮的转向座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和导电性能,内部配备精密滚珠轴承,保证平稳灵活的转向操作。轮体直径为100毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有导电特性,确保在静电敏感环境中的安全使用,而轮芯则采用聚酯酮导电材料,进一步增强了整体的导电性能。脚轮的总体高度为118毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为各类医疗设备和工业设备提供可靠的移动支持。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg