跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具有优异的耐磨性和静音性能,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75.5毫米,结构紧凑。该脚轮动载荷能力为90公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达180公斤,能够满足各种应用需求。适用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UAO075L51-10
EAN
4031582419108
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
75.5 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
162 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
81 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
自动锁定系统 75 mm
自动锁定系统 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的特殊功能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置滑动轴承系统,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为90 kg(行驶速度3 km/h),静载荷可达180 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供安全稳定的支撑和锁定功能。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
跳过产品库

相关产品

变体
自动锁定系统 75 mm
自动锁定系统 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的特殊功能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置滑动轴承系统,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为90 kg(行驶速度3 km/h),静载荷可达180 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供安全稳定的支撑和锁定功能。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg