Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的特殊功能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置滑动轴承系统,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为90 kg(行驶速度3 km/h),静载荷可达180 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供安全稳定的支撑和锁定功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能