跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light带轮脚轮是一款采用B10接头盲孔接头的专业级旋转脚轮产品。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转轴承,确保平稳可靠的旋转性能。轮子直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,搭配滑动轴承设计,能够在各种工作环境中提供优异的耐磨性和运行效率。产品的总体高度为75.5毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的应用场景。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到180千克,动载荷容量为90千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定运行。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
162 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
81 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

变体
自动锁定系统 75 mm
自动锁定系统 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的特殊功能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置滑动轴承系统,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为90 kg(行驶速度3 km/h),静载荷可达180 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供安全稳定的支撑和锁定功能。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg