CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行可靠连接。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阪杆旋转机构,确保在各个方向上的平稳转向和灵活操控。脚轮采用直径75毫米的聚氨酯注塑轮胎,配合精密滚珠轴承,提供卓越的滚动性能和低噪音运行特性。整体高度为75.5毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用环境。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时速度下),满足中等负荷应用需求。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
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
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案