CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light带轮脚轮是一款专为多种应用场景设计的旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保安装的便利性和稳定性。脚轮的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转轴承,提供可靠的旋转性能和耐久性。轮子直径为75毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗压性能。整体高度为75.5毫米,紧凑的设计使其适应各种空间限制。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足多种工业和商业应用的需求。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等众多领域,为用户提供高效、可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能