Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮直径为150毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料,轮体采用聚酯胺材料制造,确保耐用性和可靠性。脚轮配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,提供平稳的转动性能。脚轮的轮体同样采用聚酯胺材料,而万向头部的旋转轴承采用精密滚珠轴承设计,确保灵活的转向能力。产品的总体高度为155毫米,便于在各类医疗设备中的集成应用。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(时速4千米每小时)和150千克(时速3千米每小时),满足医疗环境的多种使用需求。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行配置。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和场景中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能