跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮轮体采用聚氨酯材料制成,踏面采用聚氨酯注塑工艺,直径为150毫米,轮体内部配备不锈钢精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制造,内置精密滚珠轴承,确保转向的精确性和平稳性。产品的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为300千克,动载荷容量分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),满足医疗设备的严格要求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮直径为150毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料,轮体采用聚酯胺材料制造,确保耐用性和可靠性。脚轮配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,提供平稳的转动性能。脚轮的轮体同样采用聚酯胺材料,而万向头部的旋转轴承采用精密滚珠轴承设计,确保灵活的转向能力。产品的总体高度为155毫米,便于在各类医疗设备中的集成应用。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(时速4千米每小时)和150千克(时速3千米每小时),满足医疗环境的多种使用需求。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行配置。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和场景中。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg