Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径150毫米,总高度190毫米,结构紧凑适用性强。载重能力方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种移动设备的承重需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能