跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮直径为150毫米,总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5371UAP150R05-18x62
EAN
4031582363692
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
190 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品整体高度为190毫米,车轮直径为150毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,为各行业提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径150毫米,总高度190毫米,结构紧凑适用性强。载重能力方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种移动设备的承重需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品整体高度为190毫米,车轮直径为150毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,为各行业提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径150毫米,总高度190毫米,结构紧凑适用性强。载重能力方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种移动设备的承重需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg