CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。该脚轮直径为125毫米,总高度为161毫米,结构紧凑。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、药品车、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感