CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向能力和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酯胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承确保车轮转动顺畅无阻。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为161毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。在3公里每小时的运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足医疗设备、清洁设备、餐饮推车、购物车、工作台等多种专业应用的承重需求,是医院、养老院、商业和工业环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感