CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种医疗和商业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感