CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,轮面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度达到Shore A 63,配置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能