CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米。载重性能方面,动态载重能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重能力达160公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、护理车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能