跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足各种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院设备、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377PIP100R05-22x45
EAN
4031582363012
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向能力和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面使用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行,轮子内置精密滚珠轴承保证长期稳定运转。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足医疗设备、餐饮推车、清洁设备、购物车、工作台等多种专业应用场景的承重需求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等医疗器械以及各类移动工作平台。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371PIP100R05-22x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形配件设计,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面使用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业领域。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向能力和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面使用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行,轮子内置精密滚珠轴承保证长期稳定运转。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足医疗设备、餐饮推车、清洁设备、购物车、工作台等多种专业应用场景的承重需求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等医疗器械以及各类移动工作平台。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371PIP100R05-22x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形配件设计,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面使用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业领域。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg