CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形配件设计,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面使用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能