跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性能和地面保护,车轮直径为100毫米,内置滑动轴承确保运行顺畅。整体高度为139毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力:动态载荷100千克(运行速度3千米/小时),静态载荷200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供可靠的移动性能和使用体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
S4物料编号
990071776
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
65 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.2 mm
上板孔长度(最大)
54.4 mm
上板孔长度(最小)
50 mm
上板孔宽度(最大)
70 mm
上板孔宽度(最小)
60 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
Housing
颜色
浅灰色 (RAL7035)
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
90 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
轮体宽度
30 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
轴承
滑动轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,内置滑动轴承,车轮直径为100毫米,提供良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,全锁功能确保设备在需要时保持稳定位置。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内部装配滑动轴承以保证车轮的顺畅转动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足频繁移动和精确定位的使用需求。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg