固定脚轮 200 mm
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3750公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2500公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景,满足工业级重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮主体采用铸铁材质制造,胎面为聚氨酯铸造材料,内置精密滚珠轴承保证优异的滚动性能,轮径为125毫米。产品总高度为205毫米,静态承载能力达2250公斤。动态承载性能方面,在4公里每小时运行速度下可承载1500公斤,在6公里每小时运行速度下可承载1100公斤。该万向脚轮专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度应用场景设计,能够满足工业环境中对承载能力和耐久性的严苛要求。
万向脚轮 150 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为230毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,静态承载能力高达2700公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运行需求。
固定脚轮 150 mm
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为245毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3600公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等高要求应用场景。
固定脚轮 160 mm
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为235毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静态载荷可达3000公斤,动态载荷在4公里每小时速度下可承受2000公斤,在6公里每小时速度下可承受1500公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景。
万向脚轮 200 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮本体采用聚酯胺超重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承保证长期可靠运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达6500公斤,在6公里/小时速度下可达3200公斤,静态承载能力高达9750公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度工业应用而设计,能够满足极端工况下的重载运输需求。
固定脚轮 250 mm
Kappa load固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,提供优异的耐磨性能和地面保护特性。轴承系统配备精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载2160公斤,在6公里每小时速度下可承载1800公斤,静载荷能力高达4320公斤,满足重型设备和货物的运输需求。
固定脚轮 300 mm
Kappa load固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,提供优异的耐磨性能和地面保护特性。轴承系统配置精密滚珠轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载2400公斤,在6公里每小时速度下可承载2000公斤,静载荷能力高达4800公斤,满足重型设备和货物的运输需求。
万向脚轮 400 mm
Omikron万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮主体采用铸铁材质制造,胎面为铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承保证运行的可靠性。产品轮径为400毫米,总高度达470毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载3840公斤,在6公里/小时速度下可承载3200公斤,静载荷能力高达7680公斤。该万向脚轮专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度应用场景设计,能够满足重载工业环境下的严苛使用要求。
万向脚轮 300 mm
Omikron万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮采用钢板重型轮芯设计,胎面材质为铸造聚氨酯,具备优异的耐磨性和承载能力,轮子配置精密滚珠轴承保证运行精度。轮径为300毫米,脚轮总高度370毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达3120公斤,在6公里每小时速度下为2600公斤,静态承载能力高达6240公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高负荷应用场景设计,能够满足工业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求。
固定脚轮 300 mm
Omikron固定脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,重型结构设计确保在高负荷工况下的可靠性和稳定性。车轮主体由重型钢板制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性、减震性和地面保护性能,轴承系统配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和长使用寿命。脚轮车轮直径为300毫米,整体高度为370毫米,紧凑的设计便于各种工业设备的集成安装。动态承载能力在4公里每小时速度下可达3120公斤,在6公里每小时速度下可达2600公斤,静态承载能力高达6240公斤,完全满足重型工业应用的严苛要求,适用于重载搬运设备、工业平台车和大型机械设备的移动需求。
万向脚轮 400 mm
Omikron万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮采用钢板重型轮芯设计,胎面材质为铸造聚氨酯,具备优异的耐磨性和承载能力,轮子配置精密滚珠轴承保证运行精度。轮径为400mm,整体高度470mm,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达7680kg,动态承载能力在4km/h速度下为3840kg,在6km/h速度下为3200kg,满足重载应用需求。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统设计,能够在严苛工况下提供可靠的移动解决方案,适合需要高承载能力和精确控制的工业自动化应用场景。
万向脚轮 300 mm
Omikron万向脚轮采用矩形板安装方式,具备卓越的承载性能和耐用性。轮架采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的转向轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证长期可靠运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为370毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里/小时速度下可达3120公斤,在6公里/小时速度下为2600公斤,静态承载能力高达6240公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载设备的移动需求。
固定脚轮 300 mm
Omikron固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐久性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,提供优异的耐磨性和减震性能,轴承系统配备精密滚珠轴承,保证平稳运行和较长使用寿命。脚轮车轮直径为300毫米,整体高度达到370毫米,适合各种工业环境的安装要求。在动载荷方面,该脚轮在4公里每小时速度下可承载3120公斤,在6公里每小时速度下可承载2600公斤,静载荷承载能力高达6240公斤,满足重型设备和货物的运输需求。
常见问题
超重型脚轮的优点
超重型脚轮专为要求苛刻的应用而打造,在这些应用中,每个脚轮必须可靠地支撑超过 1,500 kg 的有效载荷,同时可预测地起动、滚动和转向。我们的脚轮将加固外壳与坚固的车轮和轴承相结合,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。腾德超重型脚轮具有多种关键优势:
耐用结构 — 我们的超重型脚轮采用增强材料制成,经久耐用,可承受频繁使用,同时可抵抗恶劣工业环境中的磨损、冲击和恶劣的地板条件。
维护成本低 — 带有防尘圈和集成润滑嘴的选项可简化润滑,并有助于在两次保养间隔之间保持平稳运行。
优化的生命周期价值 — 通过将更长的磨损寿命和更便捷的运动相结合,这些脚轮有助于降低要求苛刻的应用中的总拥有成本。
适应性强的轮子选项 — 腾德超重型脚轮有多种胎面材料可供选择,以适应不同的地板类型和操作环境
集成安全性 — 为了实现方向稳定和安全的固定锁定,超重型脚轮可以配置车轮锁和定向锁。
超重型脚轮的类型
超重型脚轮可以配置为多种设计,以匹配特定的负载曲线、驱动周期和地板条件。通过根据您的个人环境要求选择合适的脚轮外壳、车轮材料和直径,您可以优化苛刻用例的滚动力、机动性和使用寿命。以下是两种常用的超重型脚轮及其主要优点:
超重型聚氨酯脚轮
超重型聚氨酯脚轮将极低的滚动阻力与持续载荷下出色的耐磨性相结合。它们非常适合长时间运行、频繁的启停操作和光滑的工业地面。我们系列中的一个代表性产品系列是腾德 Kappa 系列。这些脚轮采用紧凑的焊接钢制外壳,运行平稳,操控精确。带有聚氨酯车轮踏板的 Kappa 重型脚轮还可以配备全锁或定向锁定选项,以改善长距离运行时的直线制导。对于需要更大车轮直径和每个脚轮承载能力超过2400千克的任务,请查看我们的 Omikron twin 系列。当配置两个 400 mm 铸造聚氨酯轮时,该系列可承受高达 30,000 kg 的每个脚轮的有效载荷。
超重型聚酰胺脚轮
当峰值承载能力和尺寸稳定性比地板保养或低噪音更重要时,超重型聚酰胺脚轮是首选。聚酰胺轮子可承受非常高的负荷,可提供坚硬而精确的运行表面,但与较软的材料相比,预计表面压力更高,运行声音更大。一般而言,建议在室内使用带聚酰胺轮子的脚轮。而配备聚氨酯轮子的车轮则是全能型人才,能够应对室内和室外使用。我们的 Omikron twin 系列使用两个超重的聚酰胺轮子,搭配精密滚珠轴承和坚固的焊接钢制外壳。我们 Omikron 系列中使用的聚酰胺车轮的直径从 100 毫米到 400 毫米不等,最大的配置是每个脚轮能够承载 15,000 千克的有效载荷。这些超重型聚酰胺脚轮有固定和旋转版本可供选择,可配置定向锁和车轮锁选项。
超重型脚轮的应用领域
在无法协商极限有效载荷、延长工作周期和精确操控的情况下,都需要使用超重型脚轮。在内部物流和配送中,它们支持重型运输解决方案,并在硬件经销商环境中保持高吞吐量处理。在机械和车间设备中,包括机器制造、集装箱建造和运输设备,它们能够可靠地在工业地板上运行,并能承受频繁的启停操作。在汽车行业,从生产车和平台手推车到汽车 OEM 环境,这些脚轮提供可预测的转向和高额定容量,以保持物料按计划流动。