CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Cover design带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠的锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺,导电材料制造,胎面使用聚氨酯,注塑,导电材质,提供优异的耐磨性和防静电性能。车轮配置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和耐久性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的移动设备和工业推车的使用要求,适合在需要防静电保护的生产环境中使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能