CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Cover design带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,并装配精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮的动态承载能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤,适用于需要高承载性能和精确控制的工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能