Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
CAD faili
Datu lapas
Piederumi
Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot optimālu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0,28 kg, kas nodrošina pietiekamu izturību, neradot pārmērīgu slodzi uz pamatkonstrukciju un saglabājot sistēmas mobilitāti un efektivitāti.
Elastech ritenis ar diametru 250 mm un riepas platumu 50 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību.
Atbilstoši produkti
Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un precīziem lodīšu gultņiem optimālai veiktspējai. Ritenis ar 300 mm diametru un kopējo augstumu 355 mm spēj izturēt statisko slodzi līdz 1200 kg, dinamisko slodzi 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Atbilstoši produkti
Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un precīziem lodīšu gultņiem optimālai veiktspējai. Ritenis ar 300 mm diametru un kopējo augstumu 355 mm spēj izturēt statisko slodzi līdz 1200 kg, dinamisko slodzi 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.