Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un precīziem lodīšu gultņiem optimālai veiktspējai. Ritenis ar 300 mm diametru un kopējo augstumu 355 mm spēj izturēt statisko slodzi līdz 1200 kg, dinamisko slodzi 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9688IEP300P63 CL67
EAN
4031582348651
S4 materiāla numurs
990838187
Core attributes
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
98 mm
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
480 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Kopējais augstums
355 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
6,34 kg
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Protektora platums
55 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech ritenis ar diametru 250 mm un riepas platumu 50 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 300 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg