Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 250 milimetru diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskajiem kuscinetiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 290 milimetri. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kilogramiem, savukārt dinamiskā slodze ir 640 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 800 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem lietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
S4 materiāla numurs
990838070
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
290 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4,6 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
360 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
180 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un uzlabotai funkcionalitātei. Šis aksessuārs nodrošina efektīvu aizsargu pret mehāniskiem bojājumiem, putekļiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt riteņu darbību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Kāju aizsardzības svars ir 0 kg, kas norāda uz tā minimālo masas ietekmi uz kopējo sistēmu. Aksessuārs ir viegli uzstādāms un kompatibils ar dažādiem riteņu tipiem, nodrošinot universālu risinājumu profesionālajiem un mājas lietojumiem.

Ritenis 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech ritenis ir kastora ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 250 mm diametrs, bet protektora platums ir 55 mm, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis ir aprīkots ar 60 mm garu naba un 25 mm ass caurumu, kas ļauj to vienkārši uzstādīt uz dažādiem kastora mehānismiem. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas garantē ilgmūžību un pretestību nodilumam. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 2000 kg, bet dinamiskā slodze ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagiem transporta un loģistikas pielietojumiem.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech aksessuārs ir vieglais komponents, kas paredzēts riteņu sistēmām, ar svaru 0,27 kg. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un integrāciju ar riteņu mehānismiem, piedāvājot inženieriem uzticamu risinājumu dažādām industriālajām pielietojumiem. Produkts izstrādāts ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un stabilu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Ritenis ar 250 milimetru diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgstošu nodilumizturību. Ritenim ir precīzie sfēriski kuscinetti, kas nodrošina optimālu veiktspēju un minimālu trokšņa līmeni. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas plāksnes virsmai ir 290 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kilogramu, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 800 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina uzticamu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 250 mm diametrā un aprīkots ar alumīnija ķermeni, kas samazina kopējo svaru, nepazeminot konstrukcijas stiprību. Riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un amortizāciju. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais augstums ir 290 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādās iekārtās un platformās. Statiskā noslodzes jauda ir 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un uzticamību pat intensīvas slodzes apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un mierīgu rotāciju. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgu kalpošanas laiku. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot nepieciešamo stiprību. Kopējais augstums ir 290 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās platformās. Statiskā noslodze sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodze ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h, nodrošinot elastīgu un drošu darbību dažādos ātruma režīmos.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg