Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu un slodzes pārnesi uz konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozīšanos nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem un poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, bet dinamiskā slodze ir 640 kg ar ātrumu 6 km/h un 800 kg ar ātrumu 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4 materiāla numurs
990838072
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
290 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4,72 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
360 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
180 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un uzlabotai funkcionalitātei. Šis aksessuārs nodrošina efektīvu aizsargu pret mehāniskiem bojājumiem, putekļiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt riteņu darbību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Kāju aizsardzības svars ir 0 kg, kas norāda uz tā minimālo masas ietekmi uz kopējo sistēmu. Aksessuārs ir viegli uzstādāms un kompatibils ar dažādiem riteņu tipiem, nodrošinot universālu risinājumu profesionālajiem un mājas lietojumiem.

Ritenis 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech ritenis ir kastora ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 250 mm diametrs, bet protektora platums ir 55 mm, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis ir aprīkots ar 60 mm garu naba un 25 mm ass caurumu, kas ļauj to vienkārši uzstādīt uz dažādiem kastora mehānismiem. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas garantē ilgmūžību un pretestību nodilumam. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 2000 kg, bet dinamiskā slodze ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagiem transporta un loģistikas pielietojumiem.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Ritenis ar 250 milimetru diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgstošu nodilumizturību. Ritenim ir precīzie sfēriski kuscinetti, kas nodrošina optimālu veiktspēju un minimālu trokšņa līmeni. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas plāksnes virsmai ir 290 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kilogramu, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 800 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 250 milimetru diametru un aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret dažādiem virsmas bojājumiem. Riteņa asis ir izgatavota no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, vienlaikus saglabājot augstu izturību. Kopējais riteņa augstums ir 290 milimetri. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 1600 kilogramiem. Dinamiskā noslodze ir 640 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 800 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smagas, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sačīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa virsmas materiāls ir liets poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā nestspēja ir 1600 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h. Šie parametri nodrošina drošu ekspluatāciju.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg