Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Produkta numurs:
4681UAP160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas apr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenim stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, lai nodrošinātu stabilu grozīšanos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nestspēja ir 700 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 280 kg ar ātrumu 6 km/h un 350 kg ar ātrumu 4 km/h.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi